Zur Befestigung der Kabel an der C-Profilschiene.
- Artikel-Nr.:
- DK 7098000
- Ausführung
- für Kabeldurchmesser 38 – 42 mm
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung der Kabel an der C-Profilschiene.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Kunststoff-Gegenwanne
- Min. Kabeldurchmesser
- 38 mm
- Max. Kabeldurchmesser
- 42 mm
- Verpackungseinheit
- 25 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2,006 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177124547
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Produktbeschreibung
- DK Kabelschellen, für Kabeldurchmesser Ø: 38 - 42 mm
Kabelschellen 38 - 42 mm
Zur Befestigung der Kabel an einer C-Profilschiene.
Für Kabeldurchmesser 38 - 42 mm.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert,
mit Kunststoff-Gegenwanne.
Zur Befestigung der Kabel an einer C-Profilschiene.
Für Kabeldurchmesser 38 - 42 mm.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert,
mit Kunststoff-Gegenwanne.