Die EFD Anlage ist eine kompakte 19", 1 HE Brandfrüherkennungsanlage mit aktivem Rauchansaugsystem.
- Artikel-Nr.:
- DK 7338221
- Produktbeschreibung
- Die Brandfrüherkennungsanlage EFD III beinhaltet das Rauchansaugsystem in einem 19"-Baugruppenträger mit nur 1 HE. Ein integrierter Lüfter saugt kontinuierlich Luft über ein Rohrsystem aus dem zu schützenden Bereich an. Die angesaugte Luft wird an zwei Brandmeldern vorbeigeführt. Der hochsensible Melder löst beim Erkennen von Rauchaerosolen einen Voralarm aus, der zweite Brandmelder löst den Hauptalarm aus. Die Brandmelder werden permanent von der Auswerte- und Steuerelektronik auf der Steuerkarte auf Funktionsfähigkeit überwacht.
- Nutzen
- Frühzeitige Branderkennung
- 19"-Einschub mit nur 1 HE
- Prüfung durch VdS Schadenverhütung GmbH
- CAN-Bus Schnittstelle zum CMC III Überwachungssystem
- Potenzialfreie Relaisausgänge (Vor-/Hauptalarm/Sammelstörung)
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Schnittstellen
- 4 x/3 x Relais-Ausgänge für Alarme und Störung (Klemmen/RJ12-Buchsen)
- 1 x/1 x Eingang für Türkontaktschalter (Klemme/RJ12-Buchse)
- 2 x CAN-Anschluss Vernetzung Master-Slave
- 3 x Anschluss (externe(r) Alarmierung/Handmelder/Tank und Füllstand)
- 1 x Spannungs-Ausgang für DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA)
- 1 x USB
- 2 x CAN-Bus Schnittstelle zum CMC III (max. 16 an PU/4 an PU Compact)
- Unterbrechungsfreier Netzstrombetrieb
- ca. 4 h
- Hinweis
- Die Anlage ist ausschließlich für den Einsatz in geschlossenen, nicht begehbaren Schranksystemen konzipiert.
- Display
- Display mit Klartext und 6 LEDs
- Sensorik
- Optischer Rauchmelder (Empfindlichkeit: ca. 3,5 %/m Lichttrübung)
- Optischer Rauchmelder HS (Empfindlichkeit: ca. 0,25 %/m Lichttrübung)
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 490 mm - Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...40 °C
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...65 °C
- Lagertemperaturbereich Batterien
- -15 °C...40 °C
- Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
- 96 %
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Luftstromüberwachung
- ca. ±10 % vom Gesamtluftstrom
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 14 kg
- Bruttogewicht
- 15 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 57,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177699328
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Produktbeschreibung
- DK EFD III, Brandfrüherkennungsanlage mit aktivem Rauchansaugsstem, Einsatz nur in geschlossenen, nicht begehbaren Schranksystemen, 19"-Einschub, 1 HE
EFD III Brandfrüherkennungsanlage
Die Brandfrüherkennungsanlage ist in der Lage, Brände in einem frühen
Stadium zu erkennen. Das kompakte System mit einem Platzbedarf von 1 HE
ist konzipiert für den Einbau in der 19" Ebene geschlossener
Serverschranksysteme.
Ein integrierter Lüfter saugt über ein Rohrsystem kontinuierlich Luft
aus dem zu schützenden Bereich an. Die angesaugte Luft wird an zwei
Rauchmeldern vorbeigeführt. Werden Rauchaerosole detektiert, löst der
hochsensible Rauchmelder einen Voralarm aus. Der zweite Rauchmelder löst
den Hauptalarm aus. Die Rauchmelder werden permanent von der Auswerte-
und Steuerelektronik auf der Steuerkarte auf Funktionsfähigkeit
überwacht.
Alarme und Störungen können über potentialfreie Kontakte an eine
übergeordnete Stelle (Überwachungs- bzw. Leiteinrichtung) weitergeleitet
werden.
Die integrierte CAN-Bus Schnittstelle ermöglicht die direkte Anbindung
ans CMC III.
Die Brandfrüherkennungsanlage bietet optional die Möglichkeit, einen
externen Löschmittelbehälter anzusteuern. Beim Erreichen der zweiten
Brandalarmschwelle wird der Relaisausgang "Hauptalarm" und der Ausgang
für den externen Löschbehälter angesteuert.
Die Inbetriebnahme muss durch die Fa. Rittal erfolgen.
Technische Merkmale:
Breite: 482,6 mm (19")
Höhe: 44 mm (1 HE)
Tiefe: 490 mm
Material Gehäuse: Stahlblech
Gewicht: ca. 9,6 kg
Nennspannung: 100-240V AC, 50/60 Hz
Notstromversorgung: ca. 4 h
Max. zulässiger Nutzstrom: 1,0 A bei 24 Volt (die Summe aller
angeschlossenen Geräte darf den zulässigen Nutzstrom von 1,0 A nicht
überschreiten)
Max. zulässiger Ladestrom: 350 mA bei 24 Volt
Umgebungstemperatur:
+10 C bis +40 C (Betrieb),
-20 C bis +65 C (Lagerung ohne Akkus),
-15°C bis +40°C (Lagerung Akkus)
Luftfeuchte: bis 96 % rel., nicht kondensierend
Schutzart: IP 30
Anschlüsse:
Anschlussklemme für Relaisausgang "Voralarm", "Feueralarm", "Löschen"
Anschlussklemme für Relaisausgang "Sammelstörung"
Anschlussklemme für Türkontaktstecker
Buchse (RJ 12) für Anschluss Türkontaktschalter
3x Buchse (RJ 12) für Weiterleitung der Meldungen "Störung", "Voralarm";
"Hauptalarm"
2x CAN-Anschluss für Systemvernetzung
Anschluss externe Alarmierungseinrichtung
Anschluss externe Füllstandüberwachung und Ansteuerung externer Tank,
max. 500 mA
Stecker Handmelder
Spannungsversorgung (UB), max. 500 mA
USB Schnittstelle
CAN-Bus Schnittstelle zum CMC III
Anzeigen:
1 Display mit Klartextanzeige der Zustandsmeldungen
1 LED grün "Betrieb"
1 LED gelb "Abschaltung"
1 LED rot "Löschanlage angesteuert"
1 LED rot "Löschanlage ausgelöst"
1 LED gelb "blockiert"
1 LED gelb "Störung"
Sensorik 2 verschiedene Streulichtsensoren für 2 Alarmschwellen):
optischer Rauchmelder
(Empfindlichkeit: ca. 3,5 %/m Lichttrübung)
optischer Rauchmelder HS
(Empfindlichkeit: ca. 0,25 %/m Lichttrübung)
Luftstromüberwachung: ca. +/-10 % vom gesamt Luftstrom
Externe Geräte:
Anschluss für Handmelder
Anschluss für Türkontakt
Anschluss für externe Alarmierungseinheit
CAN-Bus Schnittstelle zum Rittal CMC III
Artikelnummer: 7338.221
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Die Brandfrüherkennungsanlage ist in der Lage, Brände in einem frühen
Stadium zu erkennen. Das kompakte System mit einem Platzbedarf von 1 HE
ist konzipiert für den Einbau in der 19" Ebene geschlossener
Serverschranksysteme.
Ein integrierter Lüfter saugt über ein Rohrsystem kontinuierlich Luft
aus dem zu schützenden Bereich an. Die angesaugte Luft wird an zwei
Rauchmeldern vorbeigeführt. Werden Rauchaerosole detektiert, löst der
hochsensible Rauchmelder einen Voralarm aus. Der zweite Rauchmelder löst
den Hauptalarm aus. Die Rauchmelder werden permanent von der Auswerte-
und Steuerelektronik auf der Steuerkarte auf Funktionsfähigkeit
überwacht.
Alarme und Störungen können über potentialfreie Kontakte an eine
übergeordnete Stelle (Überwachungs- bzw. Leiteinrichtung) weitergeleitet
werden.
Die integrierte CAN-Bus Schnittstelle ermöglicht die direkte Anbindung
ans CMC III.
Die Brandfrüherkennungsanlage bietet optional die Möglichkeit, einen
externen Löschmittelbehälter anzusteuern. Beim Erreichen der zweiten
Brandalarmschwelle wird der Relaisausgang "Hauptalarm" und der Ausgang
für den externen Löschbehälter angesteuert.
Die Inbetriebnahme muss durch die Fa. Rittal erfolgen.
Technische Merkmale:
Breite: 482,6 mm (19")
Höhe: 44 mm (1 HE)
Tiefe: 490 mm
Material Gehäuse: Stahlblech
Gewicht: ca. 9,6 kg
Nennspannung: 100-240V AC, 50/60 Hz
Notstromversorgung: ca. 4 h
Max. zulässiger Nutzstrom: 1,0 A bei 24 Volt (die Summe aller
angeschlossenen Geräte darf den zulässigen Nutzstrom von 1,0 A nicht
überschreiten)
Max. zulässiger Ladestrom: 350 mA bei 24 Volt
Umgebungstemperatur:
+10 C bis +40 C (Betrieb),
-20 C bis +65 C (Lagerung ohne Akkus),
-15°C bis +40°C (Lagerung Akkus)
Luftfeuchte: bis 96 % rel., nicht kondensierend
Schutzart: IP 30
Anschlüsse:
Anschlussklemme für Relaisausgang "Voralarm", "Feueralarm", "Löschen"
Anschlussklemme für Relaisausgang "Sammelstörung"
Anschlussklemme für Türkontaktstecker
Buchse (RJ 12) für Anschluss Türkontaktschalter
3x Buchse (RJ 12) für Weiterleitung der Meldungen "Störung", "Voralarm";
"Hauptalarm"
2x CAN-Anschluss für Systemvernetzung
Anschluss externe Alarmierungseinrichtung
Anschluss externe Füllstandüberwachung und Ansteuerung externer Tank,
max. 500 mA
Stecker Handmelder
Spannungsversorgung (UB), max. 500 mA
USB Schnittstelle
CAN-Bus Schnittstelle zum CMC III
Anzeigen:
1 Display mit Klartextanzeige der Zustandsmeldungen
1 LED grün "Betrieb"
1 LED gelb "Abschaltung"
1 LED rot "Löschanlage angesteuert"
1 LED rot "Löschanlage ausgelöst"
1 LED gelb "blockiert"
1 LED gelb "Störung"
Sensorik 2 verschiedene Streulichtsensoren für 2 Alarmschwellen):
optischer Rauchmelder
(Empfindlichkeit: ca. 3,5 %/m Lichttrübung)
optischer Rauchmelder HS
(Empfindlichkeit: ca. 0,25 %/m Lichttrübung)
Luftstromüberwachung: ca. +/-10 % vom gesamt Luftstrom
Externe Geräte:
Anschluss für Handmelder
Anschluss für Türkontakt
Anschluss für externe Alarmierungseinheit
CAN-Bus Schnittstelle zum Rittal CMC III
Artikelnummer: 7338.221
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG