Patch-Panel für LWL-Kleinverteiler für ST, SC, E-2000 und E-2000 Duplex-Kupplungen.
- Artikel-Nr.:
- DK 7463200
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Ausbau der LWL-Kleinverteiler stehen verschiedene Patch-Panels unterschiedlichen Steckertyps zur Verfügung.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Patch-Panel
Inkl. Befestigungsmaterial - Anzahl Patch-Panels je Gehäuse (max.)
- 2
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Für LWL-Kupplung
- SC-Duplex
- Anzahl der Einbauplätze
- Duplex: 6
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Bruttogewicht
- 0,148 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177187160
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeschreibung
- DK Patch-Panel, für LWL-Kleinverteiler, 6 x Typ: SC-Duplex, Stahlblech, RAL 7035
Patch-Panel SC, für 7451
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035