- Artikel-Nr.:
- DK 7950150
- Produktbeschreibung
- Zur individuellen Kennzeichnung bzw. Beschriftung der vorhandenen Netzinfrastruktur. Die magnetische Oberfläche ermöglicht eine flexible Befestigung an allen magnetisierbaren Flächen. Für nichtmagnetische Flächen sind Klebestreifen beigefügt. Die max. Größe der Beschriftungsschilder beträgt 130 x 50 mm.
- Einsatzgebiete
- Schrankbeschriftung
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,42 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177551558
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
DK Wechselrahmen, zur Kennzeichnung und Beschriftung von IT-Schränken, magnetisch, max. BxH Beschriftungsschilder: 130x50 mm