Zum seitlichen Einschieben der Montageplatte.
- Artikel-Nr.:
- VX 8617400
- Produktbeschreibung
- Zum seitlichen Einschieben der Montageplatte. Die Montage erfolgt in vorgezogener Einbauposition.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2,846 kg
- Bruttogewicht
- 3,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921139
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- VX Gleitschiene, für Montageplatte, für B: 600 mm