Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°, ohne mechanische Bearbeitung. Material Stahl-Feinguss mit Chrom-Kupfer-Nickel Beschichtung.
- Artikel-Nr.:
- VX 8618341
- Produktbeschreibung
- Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°, ohne mechanische Bearbeitung.
- Material
- Stahl-Feinguss
- Oberfläche
- Chrom-Kupfer-Nickel
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Türöffnungswinkel
- 180°
- Hinweis
- Türanschlag innerhalb einer Schrankreihe gleichbleibend.
- Ohne mechanische Bearbeitung der Tür montierbar
- Geeignet für Türeinbauten bis 900 N
- Passend für Türvariante
- Stahlblechtür
- Edelstahltür
- Passend für Gehäusetyp
- VX
- Type rating nach UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,732 kg
- Bruttogewicht
- 0,74 kg
- Zolltarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177954038
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeschreibung
- VX Scharnier 180°, Stahl, Oberfläche Chrom-Kupfer-Nickel
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Anleitung
- Einlegezettel