Kabeleinführungsbleche für VX

Artikel-Nr.: VX 8619.800

Für Kabeleinführungstülle und Steckerdurchführungstülle, anstelle von Segmenten der serienmäßig geteilten Bodenbleche.

Artikel-Nr.:
VX 8619.800
Produktbeschreibung
Für Kabeleinführungstülle und Steckerdurchführungstülle, anstelle von Segmenten der serienmäßig geteilten Bodenbleche.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Anzahl Ausbrüche
6
Passend für
Gehäusetyp: VX: = 600 mm
Gehäusetyp: VX SE
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55 in Kombination mit Kabeleinführungstülle oder Steckerdurchführungstülle
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,874 kg
Bruttogewicht
1,26 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177921092
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Kabeleinführungsblech, für B: 600 mm
Dokumentationen
Einlegezettel