Sockel-Blende mit Bürstenleiste für Sockel-System VX

Artikel-Nummer: VX 8620.095

Die 100 mm hohen Sockelblenden werden in Breite oder Tiefe zur Kabeleinführung in den Sockel eingesetzt. Die Blenden können auch im 200 mm hohen Sockel eingesetzt und mit anderen 100 mm hohen Blenden kombiniert werden.

Artikel-Nummer:
VX 8620.095
Produktbeschreibung
Zur Kabeleinführung in den Sockel. Bei Sockelhöhe 200 mm können wahlweise eine oder zwei Blenden mit Bürstenleiste eingesetzt werden. Durch die volle Symmetrie des Sockel-Systems VX lassen sich die Blenden mit Bürstenleiste entweder vorne, hinten oder seitlich am Sockel-Eckstück montieren.
Material
Sockel-Blende: Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, selbstverlöschend
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Passend für Breite/Tiefe: 1.200 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1, 12
Gewicht/VE
2,8 kg
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,5 kg
Bruttogewicht
2,8 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177922488
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockelblende mit Bürstenleiste, für Breite/Tiefe: 1200 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail