Das Anreih-System TS 8 aus Stahlblech bietet durch sein symmetrisches Profil in Breite und Tiefe einen deutlichen Raumgewinn sowie einen einfachen Innenausbau. Die Anreihbarkeit von allen Seiten ist hiermit ebenfalls gewährleistet. Daneben sorgt der integrierte, automatische Potenzialausgleich aller Flachteile und die dreifache Oberflächen-Behandlung für optimale Sicherheit.
Anreih-Systeme TS 8
Artikel-Nr.: TS 8806500
Dieser Artikel ist abgekündigt!
Der Artikel wird ersetzt durch:
Hier geht's zum Nachfolgeartikel
- Artikel-Nr.:
- TS 8806500
- Material
- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm - Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schrankgerüst
Tür(en)
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Rückwand
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Bodenbleche
Montageplatte
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
2 Montagestege in Schranktiefe montiert - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-Code
- IK09
- Anzahl Türen
- 1
- 2 Montagestege in Schranktiefe
- Ja
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 123,5 kg
- Bruttogewicht
- 128,7 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251038
- EAN11 (UC)
- 38076
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- TS Anreihschrank-System, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
- Dokumentationen
- Anleitung
- Belastungsbroschüre
- Schutzleiterbroschüre
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
- White Paper
Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig
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
Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von
25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt,
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere rechts
angeschlagen, wechselbar, mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,
nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.
Rückwand und Dachblech:
mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar
Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte
Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster
von 25 mm.
Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem
Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung
von Erdungsbändern.
Zubehör:
Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und
Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluss.
Schutzart: IP 55
Material:
1,5 mm Stahlblech, Montageplatte aus 3 mm Stahlblech
verzinkt.
Oberflächenausführung:
Elektrophorese-Tauchgrundierung
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 800x2000x600 mm
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
Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von
25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt,
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere rechts
angeschlagen, wechselbar, mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,
nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.
Rückwand und Dachblech:
mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar
Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte
Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster
von 25 mm.
Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem
Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung
von Erdungsbändern.
Zubehör:
Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und
Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluss.
Schutzart: IP 55
Material:
1,5 mm Stahlblech, Montageplatte aus 3 mm Stahlblech
verzinkt.
Oberflächenausführung:
Elektrophorese-Tauchgrundierung
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 800x2000x600 mm