Anreih-Systeme TS 8

Artikel-Nr.: TS 8826500

Das Anreih-System TS 8 aus Stahlblech bietet durch sein symmetrisches Profil in Breite und Tiefe einen deutlichen Raumgewinn sowie einen einfachen Innenausbau. Die Anreihbarkeit von allen Seiten ist hiermit ebenfalls gewährleistet. Daneben sorgt der integrierte, automatische Potenzialausgleich aller Flachteile und die dreifache Oberflächen-Behandlung für optimale Sicherheit.

Artikel-Nr.: PRO64749

Systemleuchte LED

Artikel-Nr.: 8126235

Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Artikel-Nr.: 8609260

Trennwand für TS

Artikel-Nr.: 8610825

Sichttür für TS, TS IT, VX SE

Artikel-Nr.: 4612000

Nivellierfuß für VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Artikel-Nr.: 4192000

Kabelabfangschiene Winkelprofil für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel

Artikel-Nr.: 4945000

C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: 8802085

Profil zur Kabeleinführung, hinten für TS, TP

Artikel-Nr.: 8800080

Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TS, SE

Artikel-Nr.: 4583500

Türarretierung für Fluchtwege

Artikel-Nr.: 4538000

Auflaufrolle für TS, VX SE, PC

Artikel-Nr.: 8660003

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660023

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660033

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660043

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.:
TS 8826500
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Rückwand
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Bodenbleche
Montageplatte
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
2 Montagestege in Schranktiefe montiert
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 600 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
699 mm x 2.096 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
IK-Code
IK09
Anzahl Türen
1
2 Montagestege in Schranktiefe
Ja
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
132,2 kg
Bruttogewicht
138 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177251052
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
TS Anreihschrank-System, BHT: 800x2200x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Approbationen
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig
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
Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von
25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt,
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere rechts
angeschlagen, wechselbar, mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,
nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.

Rückwand und Dachblech: mit aufgeschäumter Dichtung,
abnehmbar

Montageplatte: seitlich C-gekantet, über integrierte
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
Abmessungen (B x H x T): 800x2200x600 mm