Aluminiumguss-Gehäuse GA

Artikel-Nr.: GA 9105210

Lackiertes Gehäuse aus Aluminiumguss. Schutzart IP 66.

Artikel-Nr.:
GA 9105210
Material
Gehäuse: Aluminiumguss
Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Rundschnur-Dichtung
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7001
Lieferumfang
Gehäuse mit Deckel
Deckelschrauben, unverlierbar montiert
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen
Schraube für Schutzleiteranschluss
Abmessung
Breite: 125 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 58 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Schutzart NEMA
NEMA 4
IK-Code
IK08
Grundmaterial
Aluminiumguss
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,43 kg
Bruttogewicht
0,47 kg
Zolltarifnummer
84879090
EAN
4028177145375
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 125x80x58 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Aluminiumguss-Gehäuse mit Deckel

Gehäuse: Aluminiumguss, Befestigungsmaße für Bohrlöcher auf der
Rückseite des Gehäuses
Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Dichtung

Lieferumfang: Schraube für Schutzleiteranschluss,
Deckelschrauben (unverlierbar montiert),
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen

Zubehör: Montageplatte, Tragschiene, Kabelverschraubung,
Wandbefestigungslasche, Scharnier zum Befestigen des
Deckels am Gehäuseunterteils (Türfunktion)

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66
Schutzart NEMA: NEMA 4
Oberfläche: Chromatiert, Außenflächen in Strukturalck
RAL 7001 pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 125 x 80 x 58 mm