Anschlussblock

Artikel-Nr.: SV 9342311

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen. Geeignet für Sammelschienen 12 x 5 bis 30 x 10 mm und PLS 800/1600.

Artikel-Nr.:
SV 9342311
Produktbeschreibung
Geeignet für Sammelschienen 12 x 5 bis 30 x 10 mm und PLS 800/1600.
Material
Chassis: Polyamid
Abdeckung: ABS
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
3 Klemmen inkl. Abdeckung
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 5 mm Schienenstärke (B x H)
33 x 26 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 10 mm Schienenstärke (B x H)
33 x 22 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Bemessungsstrom max.
800 A
Elektrische Werte UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Hinweis
Bei einer Überspannungskategorie III wird eine Bemessungsbetriebsspannung von 1000 V (AC) erreicht.
Bei Einsatz der Klemme auf 2-poligen Sammelschienensystemen (SV 9340.040) muss die Klemme für den Anschluss an der PE-Sammelschiene um 180° gedreht werden.
Abmessung
Breite: 50 mm
Höhe: 88 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
95 ‐ 185 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
95 ‐ 300 mm²
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
1,227 kg
Bruttogewicht
1,431 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,096
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177625259
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Anschlussblock, 800 A, 690 V, 1-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 90-300 mm², Klemmraum BH: 33x21/26 mm
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
Anschlussblock 1-polig

Anschlussblock 1 polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm
bei 5mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 27 mm
bei 10mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 22
mm
System:
Rittal RiLine60