PinBlock für Tragrahmen

Artikel-Nr.: SV 9342810

Zur sicheren Fixierung und Positionierung der Schaltschütze von Motorstarter-Kombinationen.

Artikel-Nr.:
SV 9342810
Produktbeschreibung
Zur sicheren Fixierung und Positionierung der Schaltschütze von Motorstarter-Kombinationen. Einfache Clipmontage auf dem Tragrahmen. Vertikale Platzierung erfolgt individuell durch Verschieben des PinBlocks.
Material
Polyamid
Farbe
RAL 9005
Hinweis
UL-Zulassung in Verbindung mit OM-Adapter/-Träger
Tragrahmen-B
55 mm
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,03 kg
Bruttogewicht
0,039 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177503854
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV PinBlock, für OM-Adapter, für Tragrahmen B: 55 mm
Pinblock55

Pin Block für Tragrahmen zur sicheren Fixierung und Positionierung der
Schaltschütze vom Motorstarterkombinationen. Einfache Clipmontage auf
dem Trägerrahmen . Vertikale Platzierung erfolgt individuell durch
verschieben des PinBlocks.
System:
Rittal RiLine60