RiLineX Berührungsschutz für NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: RX 9365510

RiLineX Berührungsschutz, benötigt bei Verwendung des RiLineX NH-Sicherungslasttrenners Größe 00 auf dem RiLine60 Sammelschienensystem.

Artikel-Nr.:
RX 9365510
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Passend für Artikel-Nr.
9362000
9362005
9362030
9362035
Brandlast
0,454 MJ/m²
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,082 kg
Bruttogewicht
0,083 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,61
Zolltarifnummer
73181900
ETIM 9
EC000775
Produktbeschreibung
RiLineX Berührungsschutz, benötigt bei Verwendung des RiLineX NH-Sicherungslasttrenners Größe 00 auf dem RiLine60 Sammelschienensystem.
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Kurzanleitung