RiLineX Anschlussraum-Abdeckung für NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: RX 9365531

RiLineX Anschlussraum-Abdeckung für RiLineX NH-Sicherungslasttrenner Größe 1, bei Montageplatten- u. Sammelschienenaufbau verwendbar.

Artikel-Nr.:
RX 9365531
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
Passend für Artikel-Nr.
9362110
9362115
9362140
9363110
9363115
Abmessung
Breite: 181,5 mm
Höhe: 66 mm
Tiefe: 62,6 mm
Brandlast
1,836 MJ/m²
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,3 kg
Bruttogewicht
0,334 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,04
Zolltarifnummer
85472000
ETIM 9
EC000775
Produktbeschreibung
RiLineX Anschlussraum-Abdeckung für RiLineX NH-Sicherungslasttrenner Größe 1, bei Montageplatten- u. Sammelschienenaufbau verwendbar.
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Kurzanleitung