RiLineX Tragschiene für Geräteadapter

Artikel-Nr.: RX 9365.742

RiLineX Tragschienen für Geräteadapter in Breite 45 mm ohne seitlichen Verschiebeschutz. Zur Montage von Aufbaugeräten mit Schnappbefestigung auf Geräteadapter und Geräteträger für RiLineX und 60 mm Sammelschienensysteme.

Artikel-Nr.:
RX 9365.742
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
Passend für Artikel-Nr.
9360710
9360720
9360730
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
0,064 kg
Bruttogewicht
0,086 kg
Zolltarifnummer
39269097
ETIM 9
EC001285
Produktbeschreibung
RiLineX Tragschienen für Geräteadapter in Breite 45 mm ohne seitlichen Verschiebeschutz. Zur Montage von Aufbaugeräten mit Schnappbefestigung auf Geräteadapter und Geräteträger für RiLineX und 60 mm Sammelschienensysteme.
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Kurzanleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen