Zur Erweiterung des modularen Netzanalysators REM 801 um 8 weitere Strommesskanäle.
- Artikel-Nr.:
- SV 9393231
- Ausführung
- REM 800-CT-8-A
für Sekundärstromwandler (1 A/5 A) - Produktbeschreibung
- Zur Erweiterung des modularen Netzanalysators REM 801 auf bis zu 92 Strommesskanäle oder Anbindung von abgesetzten Anlagenteilen etc. Hierbei können über den internen Bus oder die Bus-Verbindungsmodule bis zu 10 Erweiterungsmodule, z. B. Strommessmodule bei einer maximalen Bus-Länge von 100 m angebunden werden.
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Messkategorie CAT II
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verschmutzungsgrad
- 2
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Für Tragschienenaufbau
- Ja
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse
- 0,2 mm²
- Anschluss von Rundleitern, eindrähtig
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Nennstrom für Stromsensoren
- 5 A
- Überspannungskategorie
- 300 V
- Bemessungsstoßspannung Uimp
- 2,5 kV
- Leistungsaufnahme (ca.)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- Messbereich
- 0...6 A
- Frequenz der Grundschwingung
- 40...70 Hz
- Harmonische
- 1...25
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,45 kg
- Bruttogewicht
- 0,503 kg
- Zolltarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- Produktbeschreibung
- SV Strommessmodul REM 800-CT-8-A für Sekundärstromwandler
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Anleitung