Anschlussklemme für Rundleiter

Artikel-Nr.: SV 9640325

Zum Anschluss von Rundleitern.

Artikel-Nr.:
SV 9640325
Produktbeschreibung
Zum Anschluss von Rundleitern.
Material
Anschlussklemme: Messing, verzinnt
Anschlussbolzen: Stahl, verzinkt
Nutenstein: Kupferlegierung
Lieferumfang
Anschlussklemme
Anschlussbolzen
Nutenstein
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
Maxi-PLS 45 S/45
Anschluss von Rundleitern
95 ‐ 300 mm²
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,38 kg
Bruttogewicht
0,4 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177562028
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Anschlussklemme, Rundleiteranschluss 95-300 mm², (Maxi-PLS 1600/2000)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail