- Artikel-Nr.:
- SV 9665780
- Ausführung
- mit Einführungsstutzen bis Ø 66 mm
- Produktbeschreibung
- Zur einfachen und sicheren Kabeleinführung im Dachbereich.
- Material
- Isolierstoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Tiefe: 160 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,38 kg
- Bruttogewicht
- 0,39 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177382473
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
SV Kabeleinführungsflansch, mit Einführungsstutzen bis Ø 66 mm, Isolierstoff