- Artikel-Nr.:
- SV 9665.785
- Ausführung
- geschlossen
- Produktbeschreibung
- Zur einfachen und sicheren Kabeleinführung im Dachbereich.
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Tiefe: 160 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2,388 kg
- Bruttogewicht
- 2,645 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
SV Kabeleinführungsflansch, geschlossen, Stahlblech, lackiert