- Artikel-Nr.:
- SV 9677.410
- Produktbeschreibung
- Kaskadierfähige Anschlussraum-Abdeckung zur Gewährleistung des Berührungsschutzes im Kabelanschlussbereich bei Verwendung von Kabelschuhen mit langen Presshülsen.
- Material
- Polycarbonat
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Für Baugröße
- 1 - 3
- Passend für Artikel-Nr.
- 9677.1X0
- 9677.1X5
- 9677.2X0
- 9677.2X5
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.3X5
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Hinweis
- Bei Einsatz der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten mit Leitungsabgang oben ist die Verwendung der Anschlussraum-Abdeckung zwingend erforderlich
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,22 kg
- Bruttogewicht
- 0,32 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177705159
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
-
SV Anschlussraum-Abdeckung, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste/, NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 1-3 (185 mm)