Dachblech IP 2X mit Belüftungsöffnung für VX, VX IT

Artikel-Nr.: SV 9681806

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.

Artikel-Nr.:
SV 9681806
Produktbeschreibung
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Aufbauhöhe
72 mm
Passend für
Breite: = 1.000 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10,6 kg
Bruttogewicht
10,6 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177926707
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SV Dachblech für VX, BT: 1000x600 mm, IP 2X, H: 72 mm, mit Belüftungsöffnung
Dokumentationen
Anleitung