- Artikel-Nr.:
- SV 9685006
- Produktbeschreibung
- Sammelschiene mit integrierten Lochungen.
- Material
- E-Cu, verzinnt
- Querschnitt
- 50 mm x 10 mm
- Lochdurchmesser
- 11,5 mm
- Abmessung
- Breite: 50 mm
Höhe: 10 mm
Länge: 585 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,5 kg
- Bruttogewicht
- 2,608 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 2,6
- Zolltarifnummer
- 74071000
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschiene E-Cu verzinnt, mit integrierten Lochungen, BH: 50x10 mm, L: 585 mm