- Artikel-Nr.:
- SV 9692051
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von Einschubbatterien.
- Material
- Stahlblech, 2 mm, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Lochband
Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 513,9 mm
- Belastbarkeit (statisch)
- 120 kg
1.200 N
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
CS Toptec
Tiefe: 800 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 5,3 kg
- Bruttogewicht
- 5,347 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeschreibung
-
VX ESS Gleitschiene L: 513,9 mm, für Schrank T: 800 mm