Mehr Power für den April: Unser Produkt des Monats.
Mit dem 60 mm Sammelschienensystem RiLineX erleben Sie die Zukunft der Stromverteilung.
Niederspannungsstromverteilung – einfach und modular
Sparen Sie Zeit, in dem Sie bis zu 75 % schneller montieren und bis zu 30 % schneller Systeme planen
Durch den Systemaufbau ist RiLineX geprüft kurzschlussfest bis 65 kA – bei integriertem Berührungsschutz bis IP 2Xb, aufrüstbar auf IP 3X
Das System erfüllt alle Voraussetzungen nach IEC, UL und CCC und ist jederzeit modular erweiterbar
Entdecken Sie eine Plattform für unendliche Möglichkeiten. Für Ihre Projekte von heute und morgen.
Ein System, alle Komponenten – alles aus einer Hand. Egal ob Anschlussadapter, Geräteadapter oder Sicherungskomponenten. Entdecken Sie jetzt alle Tools für Ihren Systemaufbau.
Die RiLineX Gerätewelt
Die ideale Ergänzung zum Produkt des Monats