1. Dimensioni del pannello
In base al numero di pannelli operatore/pannelli alluminio utilizzati, definire la larghezza e l’altezza del pannello frontale.
Dimensioni del pannello
→
Profondità di installazione
→
Parte frontale modulare
→
Connessione Braccio portante
→
Parete posteriore
→
Contenitori per tastiera
Numero di quadri/pannelli frontali
1
2
3
Attenzione - è assolutamente necessaria una verifica di compatibilità
Criteri di installazione e materiale di fissaggio
Il montaggio incassato del pannello è testato solo meccanicamente. Spetta al cliente tenere in considerazione le prescrizioni di montaggio.
Elenco produttori
Adatto per pannello operatore/Pannello alluminio
Pannello alluminio incluso nella fornitura
Selezione di pannelli predefiniti per quadri/pannelli frontali 1
Produttore
alla selezione
adstec
ASEM
B & R
Beckhoff
Bosch Rexroth
Eaton
Festo
HEIDENHAIN
Lauer
Lenze Digitec
Mitsubishi
Phoenix Contact
Pro Face
Rittal
Rockwell Automation
Siemens
TCI
Wachendorff
Larghezza
mm
Altezza
mm
Profondità
mm
Pannello di adattamento
senza
Pannello di adattamento, inclusi perni R5
Pannello di adattamento, perni filettati M5 inclusi
Pannello frontale
Pannello frontale perni filettati M5 inclusi
Pannello frontale, fori inclusi
Set di fissaggio
senza
per fori M5 CP 6053.000
per perni M5 CP 6053.500
per fori M4 CP 6058.000
per perni M4 CP 6058.500
Il pannello di adattamento è una piastra frontale in alluminio che può avere feritoie o fori per il fissaggio di pulsanti, interruttori di emergenza ecc. Ad esempio: se un pannello operatore non può essere montato direttamente nel contenitore (verifica dei criteri d'installazione), è necessario utilizzare una piastra di adattamento (pannello frontale con feritoia) più grande su tutti i lati di almeno 17 mm rispetto al pannello operatore.
Indicare quantità e posizione delle lavorazioni meccaniche nel campo 'Commenti' o in un file allegato alla richiesta di quotazione (ultimo passaggio di configurazione).
Domande sul Configuratore? Qui puoi trovare le tue risposte
Infoline
.
Contatta il tuo
referente
per una consulenza sulla configurazione.