Kompakttavle AX, stålplade

Best.-nr.: AX 1280000

Kompakttavlen AX med prægede husknaster i toppladen, i bunden og i siderne afspejler det velkendte 25 mm-systemgitter fra det store skab VX25. Takket være dette enestående, patenterede system er AX kompakttavlerne forberedt til alle former for udvidelse og eftermontering. Systemkomponenter og tilbehør kan nemt, hurtigt og sikkert installeres og eftermonteres på skinner uden behov for at bore.

Best.-nr.: 2565450

Flangeplade todelt med elastisk klemmeprofil til AX

Best.-nr.: 2394300

Montageskinne til indvendig udbygning AX

Best.-nr.: PRO98866

Komforthåndtag AX

Best.-nr.: PRO14788

Diagramlomme af plast

Best.-nr.: PRO99267

Vægbeslag til AX stålplade, KX stålplade, AX IT, EL

Best.-nr.: PRO94464

Plastflangeplade Med membraner, til AX

Best.-nr.:
AX 1280000
Fordele
Flere udbygningsmuligheder takket være integrerede udstansninger i 25 mm-systemgitteret i kombination med skinnen til indvendigt udstyr og vores brede udvalg af systemtilbehør
Bevarelse af kapslingsklassen (UL-godkendelse) ved montering af skinnen til indvendigt udstyr uden at bore huller
Ekstra montageniveau og øget belastningsevne takket være bundudbygningsskinne
Enkel planlægning og konfiguration med Rittal-konfiguratoren RiPanel
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med låge(r)
Flangeplade(r) i skabsbunden
Montageplade
Hulskinne til låge
Lås: 3 mm dobbeltkam
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK-kode
IK10
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm
Materialetykkelse, låge
2 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,5 mm
Materialetykkelse montageplade
2,5 mm
Mål montageplade (B x H)
745 mm x 1.175 mm
Antal låger
1
Hængselsiden kan ændres
Ja
Lås
Udførelse lås: 3-punkts låsesystem
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Flangeplade
Størrelse: 5
Antal: 2
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
63 kg
Bruttovægt
63,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
201,46 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177813236
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AX Kompakttavle, BHD: 800x1200x300 mm, stålplade, med montageplade, enkelt låge, med 3-punkts låsesystem
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Producenterklæring
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
White Paper
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer