Montageskinne til indvendig udbygning AX

Varenummer: AX 2394300

Til montage i skabe, uden mekanisk bearbejdning. Kan monteres på side-, bund og topflader. Skaber ekstra monteringsplads til f.eks. VX-systemchassis 23 x 64 mm, VX-systemchassis 14 x 39 mm, kontaktskabslys, lågepositionskontakter, lågelåse, VX-kabelklemme- og monteringsskinner.

Varenummer: PRO84663

Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Varenummer: PRO14117

Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Varenummer: PRO101464

Lågefiksering til AX

Varenummer: 2500460

Dørkontakter til systemlampe LED

Varenummer: PRO64749

Systemlampe LED

Varenummer:
AX 2394300
Produktbeskrivelse
Til montage i skabe, uden mekanisk bearbejdning. Montage kan ske på side-, bund- og topplader ved hjælp af knasterne i kabinettet. Variable, med 2 systemhulrækker, giver ekstra montageareal til f.eks.: Systemchassis 14 x 39 mm, tavlelamper, dørkontakt, dørarretering, kabelslangeholder.
Fordele
Systembyggesæt til AX
Kompatibilitet med VX25 systemtilbehør
Tidsbesparende takket være montering uden bearbejdning
Skabets kapslingsklasse bevares (ingen mekaniskbearbejdning nødvendig)
Automatisk potentialudligning
Øget bæreevne og stabilitet
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Montageskinne til indvendig udbygning AX
Adaptere
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Indbygning af LED-systemlampen kræver enten VX systemchassis 23 x 64 mm eller monteringsvinkel til indvendig udvidelse
Passer til
Bokstype: AX
Dybde: = 300 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,12 kg
Bruttovægt
1,16 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177965706
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
AX-skinne til indvendig udvidelse, til D: 300 mm
Dokumentationer
Vejledning
Yderligere oplysninger