Stikgennemføring, lille

Varenummer: SZ 2400300

Til forkonfektionerede kabler med stik. Kan anvendes til materialetykkelser op til 4 mm. Med kabelbindere kan der opnås trækaflastning af konfektionerede kabler.

Varenummer:
SZ 2400300
Produktbeskrivelse
Til forkonfektionerede kabler med stik. Kan anvendes til materialetykkelser op til 4 mm. Med kabelbindere kan der opnås trækaflastning af konfektionerede kabler.
Materiale
Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Kabelindføring
Antal kabelindføringer: 2
Min. kabeldiameter: 6 mm
Maks. kabeldiameter: 8 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 65 ved korrekt montage
Til kabel-Ø
6 ‐ 8 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,055 kg
Bruttovægt
0,063 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177267909
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Produktbeskrivelse
SZ Stikgennemføring, lille, til 2 kabler Ø 6-8 mm
Dokumentationer
Vejledning