Flangeplade todelt med elastisk klemmeprofil til AX

Varenummer: SZ 2566450

Den delte flangeplade muliggør enkel montering på kabinettet og tilbyder forskellige installationsmuligheder. Til nem indføring af kabler med eller uden stikforbindelser i kabinettet. Specielle udskæringer i flangepladen sikrer automatisk potentialudligning ved skruemontering. Bolte, klemmer eller jordingskabler bliver helt overflødige.

Varenummer:
SZ 2566450
Udgave
to-delt
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Ved indbygning i skabsbredde >760 mm kræves 2 VE
Dimensioner
Bredde: 401 mm
Dybde: 221 mm
Passer til
Bokstype: AX
Passer til best.nr.
1110.000
1114.000
1130.000
1213.000
1350.000
1115.000
1214.000
Flangeplade
Størrelse: 6
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,3 kg
Bruttovægt
1,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73079100
EAN
4028177973138
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ metalflangeplade todelt, til AX, med elastisk klemmeprofil, BD: 401x221 mm, til flangeplader størrelse 6
Dokumentationer
Vejledning