Elastisk klemprofil

Varenummer: SZ 2573000

Til aftætning af kabelindføring mellem flangepladerne, især velegnet til samme kabeldiameter.

Varenummer:
SZ 2573000
Produktbeskrivelse
Til aftætning af kabelindføring mellem flangerne. Særligt velegnet til samme kabeldiameter.
Materiale
Polyuretanskum
Tværsnit: 30 x 30 mm
Længde
3 m
Passer til
Bokstype: VX
Bokstype: TS
Bokstype: TP
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55 ved korrekt montage
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,11 kg
Bruttovægt
0,133 kg
Toldtarifnummer
40169997
EAN
4028177028234
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Selvklæbende elastisk klemprofil, L: 3000 mm