Sokkelplade, modul- til sokkel TS rustfrit stål og sokkel, komplet, rustfrit stål

Varenummer: PS 2913000

Til sikker kabelføring i soklen mellem bund og skab.

Varenummer:
PS 2913000
Produktbeskrivelse
Til sikker kabelføring i soklen mellem gulv og skab.
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang
4 sokkelpaneler
Bemærk
Der kræves et sokkelpanel for hver 200 mm sokkelbredde.
Dimensioner
Bredde: 175 mm
Passer til
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
3,928 kg
Bruttovægt
4,129 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177034419
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
PS Sokkelplade, modul, til D: 600 mm, Rustfrit stål 1.4301
Dokumentationer
Info sheet