Revolutionær energieffektivitet gennem innovativ hybridteknologi. Op til 75% energibesparelse ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi. Unik multispændingskompatibilitet for global anvendelse. Intuitiv betjening via berøringsskærm.
- Varenummer:
- SK 3185730
- Udgave
- topmontage
- Fordele
- 75 % energibesparelse i gennemsnit ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi.
- Global anvendelse vha. unik multispændingskompatibilitet
- Længere levetid for alle komponenter i fordelingstavlen og køleenheden gennem elementskånende køling
- Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Topmonteret køleenhed: Blue e+
Foldefilter
Tilslutningsklart fortrådet
Inkl. montagematerialer
Kondensatslange (3 m) - Valgmuligheder
- Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1,3 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,6 kW - Mærkedriftsspænding
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Bemærk
- Montage kun muligt på el-skabe med mindstemålene (B x T) 800 x 600
- Brug af foldefilter er påbudt
- Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
- Mærkeeffekt
- 0,75 kW
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 750 m³/h
Indvendigt kredsløb: 700 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Udgave
- topmontage
- Dimensioner
- Bredde: 700 mm
Højde: 308 mm
Dybde: 560 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 54 med foldefilter
- Internt kredsløb IP 54 med foldefilter
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,38 t - Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsklemrække, til indstik
- Temperaturregulering
- e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
- 3 °C...55 °C
- Driftstemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,57 kW - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 24 bar
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 38 kg
- Bruttovægt
- 56,25 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 625,52
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177927155
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Roof-mounted cooling unit Blue e+, sheet steel, cooling module, 1.3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, WxHxD: 700 x 308 x 560 mm
- Dokumentationer
- Licence Terms (Software)
- Vejledning – R-513A
- Datablade
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Teknik i detaljer
- Teknisk systemhåndbog
- Software
- Updater