IoT-grænseflade

Varenummer: SK 3124300

IoT-grænsefladen er en central bestanddel af det intelligente netværk af Rittal køleløsninger eller sensorer til overvågning af fysiske miljøbetingelser. Grænsefladen er udstyret med en bred vifte af grænseflader og protokoller og anvendes til dataindsamling og -overførsel til overordnede it-systemer eller til systemer til lokal tilstandsovervågning af maskiner.

Varenummer: 7030400

CMC III sensorer

Varenummer: 7030091

CMC III CAN-Bus forbindelseskabler

Varenummer:
SK 3124300
Produktbeskrivelse
IoT-grænsefladen er en central bestanddel af det intelligente netværk af Rittal køleløsninger eller sensorer til overvågning af fysiske miljøbetingelser. Grænsefladen er udstyret med en bred vifte af grænseflader, protokoller og anvendes til dataindsamling og -overførsel til overordnede it-systemer eller til systemer til lokal tilstandsovervågning af maskiner.
Fordele
Digitalisering og netværksopkobling byder på store muligheder for enhver virksomhed. Med IoT-grænsefladen er opkoblingen af Rittals køleløsninger og sensorer til overvågning af fysiske miljøbetingelser til Industri 4.0-miljøer nem at realisere, og det helt uden at gribe ind i automatiseringslogikken.
Plug and run: Konfigurationen og ibrugtagningen af IoT-grænsefladen sker hurtigt, komfortabelt og helt uden programmering via den integrerede webserver.
Materiale
Plast efter UL 94-V0
Farve
RAL 7016
Leveringsomfang
IoT-grænseflade
USB-kabel (USB-A-stik på Micro-USB-B-stik)
Holdevinkel til Blue e+-køleudstyr
Tilslutningstype (elektrisk)
Push-in fjedertilslutningsklemme (24 V DC)
Snitflader Bus-system
2 x RJ45 CAN-Bus
Netværksgrænseflade
Ethernet IPv4/IPv6
Ethernet efter IEEE 802.3 via 10BASE-T, 100BASE-T og 1000BASE-T
Snitflader
1 x Micro USB Type B (enhed) til USB 2.0
1 x port til Micro-SD-hukommelseskort til SD 2.0
1 x USB 2.0 High-Speed-funktioner (EHCI)
1 x Aktivitetsknap
1 x Push-in fjedertilslutningsklemme til NTC-Sensor
2 x RJ45-bøsning til RS 485-grænseflade (grænseflade klimaudstyr)
Montageanvisning
IoT-interface kan fastgøres ved hjælp af en metalklemme med fjeder på DIN-skinne 35x7,5 iht. DIN EN 60715 eller ved hjælp af en holdevinkel på bagsiden af Blue e+-køleudstyr.
Bemærk
IoT-grænsefladen understøttes af Blue e+-køleudstyr fra firmwareversion 1.11.0.
Netværksintegrationen af køleenheder i serien Blue e kræver også Blue e IoT-adapteren (3124.310).
Protokoller
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Dimensioner
Bredde: 18 mm
Højde: 117 mm
Dybde: 120 mm
Driftstemperatur
0 °C...70 °C
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,27 kg
Bruttovægt
0,28 kg
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177924369
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Produktbeskrivelse
SK IoT Interface, for networking of Rittal components, for Blue e+ cooling units/Chiller, WHD: 18 x 117 x 120 mm
Godkendelser
Cyber Security Certificate
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Additional instructions
Quick guide
System Hardening
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog
Software
Software