Trykudligningspropper

Varenummer: SZ 4000300

Trykudligningsprop af rustfrit stål, med integreret tætningsmembran, specielt til kabinetter, der er udsat for skiftende klimaforhold (f.eks. ved udendørs opstilling).

Varenummer:
SZ 4000300
Produktbeskrivelse
Specielt når skabe udsættes for skiftende klimaforhold, kan der dannes kondensvand i lukkede skabe som følge af trykforskelle. Takket være den integrerede tætningsmembran i trykudligningsproppen forhindres disse trykforskelle og dermed kondensatdannelsen
Tekniske data
Tilslutningsgevind M12 x 1,5
Luftpassage op til 60 liter/time ved en trykforskel på 70 mbar
Materiale
Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303)
Leveringsomfang
Inkl. kontramøtrik
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 4
Type 4X
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 66
IP X8
IP X9
Længde
10 mm
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,1 kg
Bruttovægt
0,12 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177967892
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Produktbeskrivelse
SZ trykudligningsprop, rustfrit stål, 1.4305
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationer
Info sheet