Børstesæt Til kabelkanal VX IT

Varenummer: VX 5302036

Udskæringer til kabelføring på ønskede positioner i sideplader, bagplader, låger, top- og flangeplader kan med børstelisten ved simpel påsætning lamineres optisk tilsvarende.

Varenummer:
VX 5302036
Produktbeskrivelse
Til fuld afblænding rundt om 19"-montageniveauet og målrettet føring af den kolde luftstrøm til de indbyggede komponenter.
Fordele
Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse
Kan evt. skruemonteres
Afstemt efter den maksimale kabinethøjde 47 HE, til individuel afkortning
Anvendelsesområder
Børstesættet er beregnet til at blive kombineret med to vertikale kabelkanaler, til montering i begge sider, af 19"-monteringsniveauet. Hvis børstesættet kombineres med en kabelkanal, kan enheden anvendes som alternativ til sideafskærmning til afbøjning af luften.
Som delvis udbygning er der også mulighed for en kombination med luftstyreplade og kabelkanal
Funktionsmåder
Børstesættet består af vertikale børstelister til området mellem kabelkanal og sidepanel samt horisontal luftledestyreplade til afbøjning af luften med børstelister til afskotning i top- og bundområdet på 19"-monteringsniveau
Materiale
Børsteliste: Plast, UL 94-V0
Børster: Plast, UL 94-HB
Luftstyreplader: Stålplade, lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
2 børstelister, vertikale, begge sider
2 luftstyreplader horisontalt, øverst og nederst
2 vandrette børstelister, øverst og nederst mellem første 19"-montageprofiler og top- og bundplade
8 børstelister mellem kabelkanal og top- eller bundplade
Inkl. montagematerialer
Børstelængde
48 mm
Indbygningsmuligheder
19"-profilskinner standard i VX IT
19"-profilskinner dynamic i VX IT
Montageanvisning
Hvis kabelkanalen i kombination med børstesættet skal anvendes som luftstyringselement, skal kabelgennemføringsåbningerne i kabelkanalen lukkes eller afdækkes med et kabelgennemføringspanel med børsteskinne
Passer til
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,6 kg
Bruttovægt
4,8 kg
Toldtarifnummer
39259020
EAN
4028177952652
ETIM 9
EC012298
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
Børstesæt 0, Til skabsbredde/-dybde: 800, 0, 0
Dokumentationer
Quick guide