Til fastgørelse af profilskinner i skabe med dybde >1000 mm og en bredde på 800 mm, hvis der bruges dybdeafstivning. Bæreskinnen sikrer bedre lastfordeling i netværks-/serverskabe.
- Varenummer:
- VX 5302170
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af profilskinner i skabe med dybde >1000 mm og en bredde på 800 mm, hvis der bruges dybdeafstivning. Bæreskinnen sikrer bedre lastfordeling i netværks-/serverskabe.
- Tekniske data
- Runde og firkantede huller i siden
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Bæreskinnen skrues på rammestellet centralt placeret og diagonalt under dybdeafstivningerne
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
Dybde: > 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,83 kg
- Bruttovægt
- 0,961 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955639
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Montageskinne til VX IT
- Dokumentationer
- Info sheet