Apparathylde 2 HE, fast monteret

Best.-nr.: DK 5501615

Apparathylde 2 HE, fast monteret til fastgørelse på 19"-hulsystem. Bæreevne: 25 kg.

Best.-nr.:
DK 5501615
Udgave
Tommebaseret
Produktbeskrivelse
Til montage på et 19"-montageniveau.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 9005
Belastningsevne
25 kg fladebelastning, statisk
Bemærk
Kan ikke kombineres med teleskopskinner
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Dybde: 250 mm
Højdeenheder
2 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,078 kg
Bruttovægt
2,125 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177679054
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Komponenthylde, BHD: 482,6x2 Ux250 mm, 25 kg, statisk, afstand mellem niveauer:, fast monteret, til 482.6 mm (19")-hulsystemet, RAL 9005