Apparathylde, udtrækkelig til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Best.-nr.: DK 5501725

Til montage mellem to 19" montageniveauer.

Best.-nr.:
DK 5501725
Produktbeskrivelse
Til montage mellem to 19"-fastgørelsesniveauer, på 19"-profilskinner eller 19"-montageramme.
Fordele
Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside
Selvsikrende
Fuldt udtræk
Anvendelsesområder
Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveauafstande
Materiale
Stålplade
Overflade
Hylde: lakeret
Teleskopskinner/monteringssæt: galvaniseret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Apparathylde, perforeret
Teleskopskinne med indbygningssæt
Inkl. montagematerialer
Belastningsevne
100 kg
Dimensioner
Bredde: 419 mm
Dybde: 700 mm
Passer til
Bokstype: VX IT
TS IT
TE
Niveauafstand
600 ‐ 900 mm
Højdeenheder
1,5 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
10,184 kg
Bruttovægt
10,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
40,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177679160
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Komponenthylde, BHD: 419x1 Ux700 mm, 100 kg, afstand mellem niveauer: 600-900 mm, udtræk, RAL 9005
Dokumentationer
Quick guide