Kabelbakke til Rittal TX Colocation-racks. Til vertikal kabelføring og trækaflastning med integreret multifunktionsperforering.
- Best.-nr.:
- TX 5502140
- Fordele
- Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse
- Kan evt. skruemonteres
- Integrerede multifunktionshuller til fastgørelse af kabelføringselementer
- Integrerede monteringshuller til fiksering af PDU'er i 7 HE gridmål via en nøglehulsadapter
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Højdeenheder
- 47 HE
- Passer til
- Bokstype: TX Colocation Rack
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 6 kg
- Bruttovægt
- 9 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177971592
- ETIM 9
- EC000047
- Produktbeskrivelse
- TX Colo PDU-/kabelbakke, 47 HE