Enkeltskabssystem VX SE Rustfrit stål

Varenummer: SE 5854600

Enkeltskab af rustfrit stål med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, fastskruet bagplade og låge. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibelt med sammenbygningssystem VX25. Skabsbredder fra 600 til 1200 mm. Effektivitetsforøgende, da sidepladerne ikke skal monteres.

Varenummer:
SE 5854600
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Kabinet, låge og bagplade: Matslebet, kornstørrelse 400
Flangeplader: blank
Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang
Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Bagplade, kan skrues af
Montageplade
Flangeplader
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 montageskinner 18 x 39 mm
Dimensioner
Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)
899 mm x 1.696 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
IK-kode
IK10
Antal låger
1
Bemærk
På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer 2486.400 til indvendig udbygning.
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
133 kg
Bruttovægt
140,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
427,68
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177959330
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 1000x1800x400 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Kapslingsklasse
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer