Apparathylde, udtrækkelig til TS, PC, IW

Varenummer: IW 6902960

Til direkte montage på lodret TS-skabsprofil, skabsbredde.

Varenummer:
IW 6902960
Produktbeskrivelse
Til direkte montage på vertikalt TS-skabsprofil.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7015
Leveringsomfang
Inkl. 2 teleskopskinner
Belastningsevne
30 kg fladebelastning, statisk
Bemærk
Til skabe uden montageplade
Bemærkning vedr. produktnr.
Kan også monteres i 800 mm dybe skabe baseret på TS (bageste fastgørelse kan trækkes frem).
Opstillingsareal
Bredde: 465 mm
Dybde: 545 mm
Passer til
Bokstype: TS
PC
IW
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm
= 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,854 kg
Bruttovægt
7,215 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
29,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177289864
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
IW enhedsbund, udtrækkelig, til TS, PC og IW, til skabsdybde 600 mm.
Dokumentationer
Info sheet