Til horisontal rangering af patch-kabler, med 5 kabelføringsbøjler.
- Varenummer:
- DK 7159017
- Produktbeskrivelse
- Til horisontal rangering af patch-kabler, med 5 kabelføringsbøjler.
- Materiale
- Panel: Stålplade
Bøjle: Plast UL 94-V0 - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Rangerpanel
Kabelføringsbøjler (løst vedlagt) - Bemærk
- Målangivelserne er opgivet som ydermål.
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Højdeenheder
- 1 HE
- Bøjledimensioner
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,43 kg
- Bruttovægt
- 0,48 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177164161
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK shunting panel, with plastic straps, 1 U, WHD: 482.6 mm (19") x 44 x 70 mm, sheet steel, RAL 9005