Til montage i skabets bagkantområde eller til sidemontage i netværksskabe.
- Varenummer:
- DK 7220500
- Produktbeskrivelse
- Til montage i skabets ryg eller til sidemontage i netværksskabe. Overlængdeophænget kan monteres på alle dybdeskinner eller på chassiser og skinner med 25 mm hulmønster, montagemål 150 mm.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Bredde: 280 mm
Højde: 151 mm
Dybde: 75 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,56 kg
- Bruttovægt
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177221659
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Overlængdeophæng, BHD: 280x151x75 mm, til 25 mm hulmønster, Montagemål: 150 mm
- Dokumentationer
- Info sheet