Data Rack

Varenummer: DK 7445000

Data Rack for optimal tilgængelighed fra alle sider ved montage og installation samt stor mobilitet ved hjælp af dobbelte drejehjul.

Varenummer:
DK 7445000
Materiale
Profilramme, sokkel: Stålplade
Fødder: Trykstøbt zink
General colour
RAL 7035
Farve
Profilramme, sokkel: RAL 7035
Paneler, fødder: RAL 5018
Leveringsomfang
Vridefast profilramme med 482,6 mm (19") hulmønster
Stabil sokkel med integrerede fødder med mulighed for forankring i gulvet uden fodpaneler
Montagetilbehør
Dimensioner
Bredde: 550 mm
Højde: 2.122 mm
Dybde: 750 mm
Højdeenheder
45 HE
Højdeenheder
45 HE
Afstand til andet montageniveau, 50 mm hulmønster
150 ‐ 350 mm
Modulmål mellem montageniveauerne
50 mm
Belastningsevne for 19" niveau
1.500 N
Bemærk
Montageniveau nummer to skal bestilles separat
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
19,733 kg
Bruttovægt
20,772 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
79,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177130524
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Produktbeskrivelse
DK Data Rack fordelerramme, BHD: 550x2121,8x750 mm, 45 U, RAL 7035
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer