Ombukket flangeplade med indskummet pakning og forprægede udslagsblanketter til metriske kabelforskruninger.
- Varenummer:
- EL 7705235
- Produktbeskrivelse
- Ombukket flangeplade med indskummet pakning og forprægede udslagsblanketter til metriske kabelforskruninger M12, M20, M25, M32, M40.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Farve
- RAL 7035
- Antal metriske forprægninger
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - Dimensioner
- Bredde: 599 mm
Dybde: 133,5 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,55 kg
- Bruttovægt
- 1,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177389854
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- EL Flangeplade til metrisk Kabelforskruninger, BxD: 599x133,5 mm, til EL