- Varenummer:
- TX 7888300
- Fordele
- Til enkel påsætning på udskæringskanten
- Materiale
- Plastholder med børstebesætning
Børsteliste: Plast, UL 94-V0
Børster: Plast, UL 94-HB
- Børstelængde
- 70 mm
- Passer til
- Bokstype: TX CableNet
Dybde: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,511 kg
- Toldtarifnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177997608
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
-
TX børsteliste, D × L: 88 mm × 860 mm, højde på børstelisten 7,6 mm, børstelængde 70 mm, til kabelindføring i toppladen