Profilen sættes direkte på bundpladen. Dermed kan kablerne ved indbygning af montagepladen i en fremrykket monteringsposition føres direkte på en kabelaflastningsskinne uden større bøjeradiusser. I kombination med kabelaflastningsskinnen kan der opnås en optimal tilpasning mellem kabelindføring og montageplade.
- Varenummer:
- VX 8618800
- Fordele
- Enkel montage
- Fuldfladeunderstøttelse
- Høj aftætningsgrad af de kabler, der føres ind i skabet
- Anvendelsesområder
- Til montage på flangeplader
- Materiale
- Hård PVC
Svært antændelig, selvslukkende
Temperaturbestandig op til +60 °C
Pakning: PU-skum
Tværsnit: 30 x 25 mm - Leveringsomfang
- Påsætningsprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
- Bemærk
- Der kræves to stk. pr. kabelindføringssted
- Fra en skabsbredde på 1000 mm er bunden opdelt i to områder i bredden. Der kan indsættes to kabelindføringssteder (venstre/højre)
- Passer til
- Bokstype: VX: = 600 mm
Bokstype: VX SE
Bokstype: CX pultunderdel
Bokstype: Standerpult CX - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,16 kg
- Bruttovægt
- 0,167 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177922747
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- VX profil til kabelindføring, i midten, til B: 600 mm
- Dokumentationer
- Info sheet