Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
- Varenummer:
- VX 8619700
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Distance between fixing points
- 275 mm
- Passer til lågebredde
- 400 mm
- Indbygningsmuligheder VX
- In door width 400 mm
- Indbygningsmuligheder AX
- In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
- Kabinetbredde 300 mm
- Indbygningsmuligheder AX plast
- In door width 400 mm
- Indbygningsmuligheder AX 3-delt
- Kabinetdybde 473 mm
- Indbygningsmuligheder CX
- I pultunderdel i kabinetdybde 400 mm
- I ståpultunderdel med kabinetdybde 400 mm
- Montageanvisning
- Til montering i AX stålplade kun i forbindelse med montageskinne til indvendig udbygning AX
- Bemærk
- Til udbygning med egne komponenter på systemchassis skal man anvende stålskruer eller gevindformede skruer M5
- Passer til
- Bokstype: VX
AX
AX plast
Vægskab AX, 3-delt
Standerpult CX
CX pultunderdel
Suitable for width or height or depth: 400 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,68 kg
- Bruttovægt
- 0,686 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,56
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924659
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- Systemchassis 14 x 39 mm, til lågebredde: 400 mm