De store skabe i VX25-serien er allerede i standardversionen udstyret med en god afskærmning i et bredt frekvensområde. Ved større EMC-krav kan Rittal tilbyde VX25-skabet i en udførelse med høj HF-dæmpning.
- Varenummer:
- VX 8807020
- Udgave
- EMC-udgave
- Produktbeskrivelse
- De store skabe i VX25-serien er allerede i standardversionen udstyret med en god afskærmning i et bredt frekvensområde. Ved større EMC-krav kan Rittal tilbyde VX25-skabet i en udførelse med høj HF-dæmpning.
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm
Top: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm
Låge: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Skabsramme: blank
Låge, bagplade og top: udvendigt lakeret og indvendigt holdt fri for lak
Flangeplader: galvaniseret
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Bagplade
Topplade
Flangeplader
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 montageskinner 18 x 39 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 12
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Antal låger
- 1
- Bemærk
- Ved sammenbyggede skabe kræves der en EMC-afskærmningspakning
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 121 kg
- Bruttovægt
- 135 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 332,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177924468
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger